Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BTL13PT

BTL7-A510-M3400-Z-SA341-S32

Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie prętowej

Seria
Seria prętowa
Szczegóły instalacji
Kołnierz gwintowany 3/4"-16UNF
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Złącza wtykowe, M16x0.75, 8-stykowe
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
Seria prętowa
Szczegóły instalacji
Kołnierz gwintowany 3/4"-16UNF
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Złącza wtykowe, M16x0.75, 8-stykowe
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie 0…10 V Analogowy, napięcie 10…0 V
Zakres pomiarowy
3400 mm
Maks. częstotliwość próbkowania
250 Hz
Maks. nieliniowość
±0.01 % FS
Powtarzalność
± 10 µm
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C