Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BTL19W7

BTL7-AH170-M0200-B-KA05

Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie prętowej

Seria
Seria prętowa
Szczegóły instalacji
Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Przewód, 5.00 m, PUR
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
Seria prętowa
Szczegóły instalacji
Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Przewód, 5.00 m, PUR
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 20…4 mA
Zakres pomiarowy
200 mm
Maks. częstotliwość próbkowania
1000 Hz
Maks. nieliniowość
±200 µm
Powtarzalność
± 5 µm
Napięcie robocze Ub
20...28 VDC
Temperatura otoczenia
-25...75 °C