Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BTL1L76

BTL7-AH100-M1300-B-KA05

Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie prętowej

Seria
Seria prętowa
Szczegóły instalacji
Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Przewód, 5.00 m, PUR
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Seria
Seria prętowa
Szczegóły instalacji
Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Przewód, 5.00 m, PUR
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 4…20 mA
Zakres pomiarowy
1300 mm
Maks. częstotliwość próbkowania
1000 Hz
Maks. nieliniowość
±0.04 % FS
Powtarzalność
± 5 µm
Napięcie robocze Ub
20...28 VDC
Temperatura otoczenia
-25...75 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03