Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BTL1L7C

BTL7-E505-M0275-TK3-SA348-S32

Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia redundantne

Seria
Seria prętowa
Szczegóły instalacji
Kołnierz Ø18h6 plus otwory
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Złącza wtykowe, M16x0.75, 8-stykowe
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
Seria prętowa
Szczegóły instalacji
Kołnierz Ø18h6 plus otwory
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Złącza wtykowe, M16x0.75, 8-stykowe
Przyłącze 1
M16x0.75, 8-stykowe
Przyłącze 2
M16x0.75, 8-stykowe
Przyłącze 3
M16x0.75, 8-stykowe
Wyjście analogowe
3x analogowy, natężenie 20…4 mA
Zakres pomiarowy
275 mm
Maks. częstotliwość próbkowania
500 Hz
Maks. nieliniowość
±200 µm
Powtarzalność
± 5 µm
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C