Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BTL1RR1

BTL7-P511-M0150-BN-SA330-KA10

Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie prętowej

Seria
Seria prętowa
Szczegóły instalacji
Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
2
Przyłącze
Przewód, 10.00 m, PUR
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
Seria prętowa
Szczegóły instalacji
Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
2
Przyłącze
Przewód, 10.00 m, PUR
Interfejs
Start/Stop;Start/Stop ujemny
Zakres pomiarowy
150 mm
Maks. częstotliwość próbkowania
4086 Hz
Maks. nieliniowość
±30 µm
Powtarzalność
≤ ± 5 µm (typowo ± 2.5 µm)
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Stopień ochrony
IP68