Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BTL21YK

BTL7-E500-M0457-Z-SA418-S32

Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie prętowej

Seria
Seria prętowa
Szczegóły instalacji
Kołnierz gwintowany 3/4"-16UNF
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Złącza wtykowe, M16x0.75, 8-stykowe
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
Seria prętowa
Szczegóły instalacji
Kołnierz gwintowany 3/4"-16UNF
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Złącza wtykowe, M16x0.75, 8-stykowe
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 4…20 mA
Zakres pomiarowy
457 mm
Maks. częstotliwość próbkowania
1000 Hz
Powtarzalność
± 5 µm
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C