Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie prętowej
Seria
Seria prętowa
Szczegóły instalacji
Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 8-stykowe
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Wkrótce niedostępny
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BTL6-V11E-M0175-B-S115 | BTL B1/C1 ETHERCAT MINI ROD (MV) | |
|
804,43 EUR
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Seria | Seria prętowa | Seria prętowa |
|---|---|---|
| Szczegóły instalacji | Kołnierz gwintowany M18x1.5 | - |
| Materiał obudowy | Aluminium, Anodowane | - |
| Maks. ilość magnesów | 1 | - |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1, 8-stykowe | - |
| Interfejs | EtherCAT ETG.1000.4, ETG.1000.6 | - |
| Zakres pomiarowy | 175 mm | - |
| Maks. częstotliwość próbkowania | 2000 Hz | - |
| Maks. nieliniowość | ±200 µm | - |
| Powtarzalność | ≤ 30 µm | - |
| Napięcie robocze Ub | 20...28 VDC | 30 VDC |
| Temperatura otoczenia | 0...70 °C | - |
| Stopień ochrony | IP67 |
IP67 IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD