Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BTL2ALZ

BTL7-E500-M0470-Z-SA440-KA00,4-ZA14

Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie prętowej

Seria
Seria prętowa
Szczegóły instalacji
Kołnierz gwintowany 3/4"-16UNF
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 5-stykowe, 0.40 m, PUR
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
Seria prętowa
Szczegóły instalacji
Kołnierz gwintowany 3/4"-16UNF
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 5-stykowe, 0.40 m, PUR
Wyjście analogowe
Analogowy, prąd
Zakres pomiarowy
470 mm
Maks. częstotliwość próbkowania
250 Hz
Powtarzalność
± 5 µm
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C