Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BTL2WN3

BTL7-S561B-M0420-P-SA450-KA00,5

Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie profilowej

Seria
Seria profilowa
Szczegóły instalacji
Klamry mocujące
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Przewód, 0.5 m, PUR
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
Seria profilowa
Szczegóły instalacji
Klamry mocujące
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Przewód, 0.5 m, PUR
Interfejs
SSI
Zakres pomiarowy
420 mm
Maks. częstotliwość próbkowania
2554 Hz
Maks. nieliniowość
±30 µm
Powtarzalność
≤ ± 5 µm (typowo ± 2.5 µm)
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Stopień ochrony
IP68