Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BTL356A

BTL6-U101-M4100-B-S4

Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie prętowej

Seria
Seria prętowa
Szczegóły instalacji
Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
2
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 4-stykowe
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
Seria prętowa
Szczegóły instalacji
Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
2
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 4-stykowe
Interfejs
IO-Link 1.1
Zakres pomiarowy
4100 mm
Maks. częstotliwość próbkowania
250 Hz
Maks. nieliniowość
±50 µm
Powtarzalność
≤ 30 µm
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C