Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BTL387T

BTL7-V50T-M4000-P-SA447-C003

Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie profilowej

Seria
Seria profilowa
Szczegóły instalacji
Klamry mocujące
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
16
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1, 4-stykowe
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
Seria profilowa
Szczegóły instalacji
Klamry mocujące
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
16
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1, 4-stykowe
Przyłącze 1
M8x1, 4-stykowe
Przyłącze 2
M12x1, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 3
M12x1, 4-stykowe, D-kodowany
Interfejs
Profinet Encoder Profil V4.1
Zakres pomiarowy
4000 mm
Maks. częstotliwość próbkowania
245 Hz
Maks. nieliniowość
±30 µm
Powtarzalność
≤ ± 5 µm (typowo ± 2.5 µm)
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C