Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BTL3TT9

BTL PF1400-0300-C15AA0A0-000S15

Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie profilowej

Seria
Seria profilowa
Szczegóły instalacji
Klamry mocujące
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 8-stykowe
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
Seria profilowa
Szczegóły instalacji
Klamry mocujące
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 8-stykowe
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie 0…10 V
Zakres pomiarowy
300 mm
Maks. częstotliwość próbkowania
1000 Hz
Rozdzielczość
≤ 183 µV min. 4 µm
Maks. nieliniowość
±60 µm
Powtarzalność
≤ ± 10 µm
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...85 °C