Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BTL4613

BTL5-E17-M0265-S-SA335-S115

Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia do pomiaru poziomu

Seria
Seria prętowa
Szczegóły instalacji
Kołnierz wtykowy Ø45 mm
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404)
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 8-stykowe
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
Seria prętowa
Szczegóły instalacji
Kołnierz wtykowy Ø45 mm
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404)
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 8-stykowe
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 20…4 mA
Zakres pomiarowy
265 mm
Maks. nieliniowość
±250 µm
Napięcie robocze Ub
20...28 VDC
Temperatura otoczenia
-10...100 °C