Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BTL468U

BTL7-E500-M0711-Z-SA481-KA00,4-ZA14

Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie prętowej

Seria
Seria prętowa
Szczegóły instalacji
Kołnierz gwintowany 3/4"-16UNF
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1, 5-stykowe, 0.40 m, PUR
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
Seria prętowa
Szczegóły instalacji
Kołnierz gwintowany 3/4"-16UNF
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1, 5-stykowe, 0.40 m, PUR
Wyjście analogowe
Analogowy, prąd
Zakres pomiarowy
711 mm
Maks. częstotliwość próbkowania
1000 Hz
Powtarzalność
± 5 µm
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...75 °C
Stopień ochrony
IP68