Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BTL469Y

BTL7-E501-M0200-B-SA358-KA05

Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie prętowej

Seria
Seria prętowa
Szczegóły instalacji
Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
2
Przyłącze
Przewód, 5.00 m, PUR
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
Seria prętowa
Szczegóły instalacji
Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
2
Przyłącze
Przewód, 5.00 m, PUR
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 4…20 mA Analogowy, natężenie 20…4 mA
Zakres pomiarowy
200 mm
Maks. częstotliwość próbkowania
4000 Hz
Maks. nieliniowość
±50 µm
Powtarzalność
± 5 µm
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03