Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przetworniki położenia do ekstremalnych warunków otoczenia
Interfejs
Analogowe, napięcie: 0…10 V
Analogowe, napięcie: 10…0 V
Analogowe, napięcie: 10…0 V
Długość pomiarowa
500 mm
Powtarzalność
≤ ± 10 µm
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD