Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BTL4E5K

BTL KKJJ00-0075-C05AE5C0-000S32

Przetworniki położenia do ekstremalnych warunków otoczenia

Interfejs
Analogowy, prąd: 4…20 mA
Analogowy, prąd: 20…4 mA
Długość pomiarowa
75 mm
Powtarzalność
≤ ± 10 µm
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
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
Analogowy, prąd: 4…20 mA
Analogowy, prąd: 20…4 mA
Długość pomiarowa
75 mm
Powtarzalność
≤ ± 10 µm
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4305)