Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przetworniki położenia do ekstremalnych warunków otoczenia
Interfejs
Analogowy, prąd: 20…4 mA
Analogowy, prąd: 4…20 mA
Analogowy, prąd: 4…20 mA
Długość pomiarowa
750 mm
Powtarzalność
≤ ± 0.002 % FS
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD