Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BTL4E6Y

BTL5-H114-M0127-J-DEXC-TA12

Przetworniki położenia do stref zagrożonych wybuchem

Seria
Seria prętowa Ex
Szczegóły instalacji
Kołnierz Ø18h6 plus otwory
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404)
Maks. ilość magnesów
4
Przyłącze
Przyłącze zaciskowe, 10-stykowe

Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza

rozszerzona dostępność
przejrzyste warunki
brak nowych projektów
Classic Banner
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
Seria prętowa Ex
Szczegóły instalacji
Kołnierz Ø18h6 plus otwory
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404)
Maks. ilość magnesów
4
Przyłącze
Przyłącze zaciskowe, 10-stykowe
Interfejs
CANopen DS301
Zakres pomiarowy
3962 mm
Maks. nieliniowość
±30 µm
Powtarzalność
± 2 LSB
Napięcie robocze Ub
20...28 VDC
Temperatura otoczenia
-40...80 °C
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE
CCC Ex
ATEX
Kategoria przeciwwybuchowa Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 1D (EPL Da)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Da
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 1