Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BTS0002

BTS M30E0-UUI-H0001-S04G

Bezdotykowe czujniki temperatury na podczerwień

Zakres pomiarowy
250...1250 °C
Rozdzielczość temperatury
1 °C
1 °F
1 %
Powtarzalność
±1 °C
Długość fali
1200…1700 nm
Stosunek odległości
50:1
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zakres pomiarowy
250...1250 °C
Rozdzielczość temperatury
1 °C
1 °F
1 %
Powtarzalność
±1 °C
Długość fali
1200…1700 nm
Stosunek odległości
50:1
Wymiary
Ø 30 x 190 mm
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Wyjście przełączające
2x PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Interfejs
IO-Link 1.1
Materiał powierzchni aktywnej
Szkło kronowe borokrzemianowe (N-BK7), powlekane
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404), Stal nierdzewna (1.4404)
Aluminium anodyzowane, czarne, Aluminium (3.3206)
Stopień ochrony
IP65, IP67
Temperatura otoczenia
-5...65 °C
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-20-02-11
ECLASS 11.0
27-20-02-11
ECLASS 12.0
27-20-02-11
ECLASS 13.0
27-20-02-11
ECLASS 14.0
27-20-02-11
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 4.0
EC002616
ETIM 5.0
EC002616
ETIM 6.0
EC002616
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002616
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-11
eCl@ss 9.0
27-20-02-11
eCl@ss 9.1
27-20-02-11