Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki ultradźwiękowe z wyjściem cyfrowym i analogowym
Wyjście przełączające
NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 4-stykowe
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4305)
Materiał powierzchni aktywnej
PUR/Żywica epoksydowa
Zasięg
25...200 mm
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BUS M12E0-NPXCR-020-S04G | BUS M12M1-NPX-02/015-S04G | |
|
-
Cena katalogowa
|
196,51 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wyjście przełączające | NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
|---|---|---|
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4305) |
Mosiądz niklowany, niklowane PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PUR/Żywica epoksydowa | Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło |
| Zasięg | 25...200 mm | 20...250 mm |
| Częstotliwość przełączania | 30 Hz | 25 Hz |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura otoczenia | -20...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP65 | IP67 |
| Powtarzalność | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Kształt obudowy | - | Ø 12 mm |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD