Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki ultradźwiękowe z wyjściem cyfrowym i analogowym
Wyjście przełączające
2x NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 5-stykowe
Materiał obudowy
PBT
Materiał powierzchni aktywnej
Kulka pusta szklano-epoksydowa
Zasięg
600...6000 mm
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BUS Q80K0-NWXER-600-S92K | BUS Q62K1-GPXI-60/600-S92K | |
|
-
Cena katalogowa
|
220,41 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wyjście przełączające | 2x NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) przeciwtakt |
|---|---|---|
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1, 5-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe |
| Materiał obudowy | PBT | PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | Kulka pusta szklano-epoksydowa | Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło |
| Zasięg | 600...6000 mm | 600...8000 mm |
| Częstotliwość przełączania | 0.5 Hz | 3 Hz |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE EAC |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura otoczenia | -15...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP65 | IP67 |
| Powtarzalność | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Napięcie robocze Ub | 12...30 VDC | 9...30 VDC |
| Kształt obudowy | - | prostopadłościenny |
| Interfejs | - | IO-Link 1.0 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD