Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki ultradźwiękowe z wyjściem cyfrowym i analogowym
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie 0…10 V
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 4-stykowe
Materiał obudowy
PBT
Materiał powierzchni aktywnej
Kulka pusta szklano-epoksydowa
Zasięg
100...600 mm
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-XAFX-060-S04K | BUS M18M1-XA-12/100-S92G | |
|
-
Cena katalogowa
|
257,61 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wyjście analogowe | Analogowy, napięcie 0…10 V | Analogowy, napięcie 0…10 V |
|---|---|---|
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe |
| Materiał obudowy | PBT |
Mosiądz, niklowane PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | Kulka pusta szklano-epoksydowa | Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło |
| Zasięg | 100...600 mm | 120...1300 mm |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE WEEE EAC |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura otoczenia | -15...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Powtarzalność | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Napięcie robocze Ub | 18...30 VDC | 15...30 VDC |
| Kształt obudowy | - | Ø 18 mm |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD