Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna z gwintem M18 i wyjściem analogowym lub cyfrowym
Kształt obudowy
Ø 18 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie 0…10 V
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
PBT
PBT
Materiał powierzchni aktywnej
Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło
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
| BUS M18M1-XA-03/025-S92G | BUS M18M1-XB-03/025-S92G | BUS W18M1-XA-03/025-S92G | |
|
257,61 EUR
Cena katalogowa
|
257,61 EUR
Cena katalogowa
|
257,61 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Kształt obudowy | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm |
|---|---|---|---|
| Wyjście analogowe | Analogowy, napięcie 0…10 V | Analogowy, natężenie 4…20 mA | Analogowy, napięcie 0…10 V |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe |
| Materiał obudowy |
Mosiądz, niklowane PBT |
Mosiądz, niklowane PBT |
Mosiądz, niklowane PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło | Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło | Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło |
| Zasięg | 30...350 mm | 30...350 mm | 30...350 mm |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Powtarzalność | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Napięcie robocze Ub | 15...30 VDC | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD