Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna z gwintem M30 i wyjściem analogowym lub cyfrowym
Kształt obudowy
Ø 30 mm
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe
Materiał obudowy
Stal nierdzewna PBT, TPU
Materiał powierzchni aktywnej
Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło
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
| BUS M30E1-PPX-20/130-S92K | BUS M30E1-PWX-20/130-S92K | BUS M30E1-PPC-20/130-S92K | |
|
228,74 EUR
Cena katalogowa
|
306,61 EUR
Cena katalogowa
|
471,97 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Kształt obudowy | Ø 30 mm | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
|---|---|---|---|
| Wyjście przełączające | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | 2x PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna PBT, TPU | Stal nierdzewna PBT, TPU | Stal nierdzewna PBT, TPU |
| Materiał powierzchni aktywnej | Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło | Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło | Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło |
| Zasięg | 200...2000 mm | 200...2000 mm | 200...2000 mm |
| Częstotliwość przełączania | 8 Hz | 8 Hz | 8 Hz |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Powtarzalność | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Napięcie robocze Ub | 9...30 VDC | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
| Wyjście analogowe | - | - | Analogowy, napięcie/analogowo, natężenie 0…10 V/4…20 mA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD