Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki ultradźwiękowe z wyjściem cyfrowym i analogowym
Wyjście przełączające
2x NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
PBT, TPU
PBT, TPU
Materiał powierzchni aktywnej
Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło
Zasięg
350...5000 mm
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BUS M30M1-NWX-35/340-S92K | BUS M30M1-NPX-35/340-S92K | |
|
-
Cena katalogowa
|
219,23 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wyjście przełączające | 2x NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
|---|---|---|
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski | Złącza wtykowe, M12x1-Męski |
| Materiał obudowy |
Mosiądz, niklowane PBT, TPU |
Mosiądz, niklowane PBT, TPU |
| Materiał powierzchni aktywnej | Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło | Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło |
| Zasięg | 350...5000 mm | 350...5000 mm |
| Częstotliwość przełączania | 4 Hz | 4 Hz |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus LISTED CE EAC WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Powtarzalność | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Napięcie robocze Ub | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD