Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BUS0059

BUS R06K1-PPX-12/070-S75G

Wersja sześcienna i wyjście analogowe lub cyfrowe

Kształt obudowy
prostopadłościenny
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło
Zasięg
120...1000 mm
Częstotliwość przełączania
14 Hz
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
UKCA
cULus
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Powtarzalność
± 0.15 % FS
Napięcie robocze Ub
20...30 VDC
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03