Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna z gwintem M30 do zastosowań odpornych na wysokie ciśnienie
Kształt obudowy
Ø 47 mm
Złącze procesowe
G 1"
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie/analogowo, natężenie 0…10 V/4…20 mA
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe
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
| BUS M30E2-PPC-20/130-S92K-G1 | BUS M30E2-PPC-20/130-S92K-513 | |
|
504,31 EUR
Cena katalogowa
|
521,46 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Kształt obudowy | Ø 47 mm | Ø 47 mm |
|---|---|---|
| Złącze procesowe | G 1" | G 1" |
| Wyjście analogowe | Analogowy, napięcie/analogowo, natężenie 0…10 V/4…20 mA | Analogowy, napięcie/analogowo, natężenie 0…10 V/4…20 mA |
| Wyjście przełączające | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe |
| Materiał obudowy |
Stal nierdzewna (1.4571) PBT, TPU |
Stal nierdzewna (1.4571) PBT, TPU |
| Materiał powierzchni aktywnej | PTFE | PTFE |
| Zasięg | 200...5000 mm | 200...5000 mm |
| Częstotliwość przełączania | 5 Hz | 5 Hz |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE cULus |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Powtarzalność | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Maks. wytrzymałość na ściskanie | 6 bar | 6 bar |
| Napięcie robocze Ub | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD