Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna z gwintem M18 i wyjściem analogowym lub cyfrowym
Kształt obudowy
Ø 18 mm
Interfejs
IO-Link 1.1
Wyjście przełączające
PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) przeciwtakt
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
PBT
PBT
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Niedostępne w sklepie internetowym
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G-511 | BUS M18M1-GPXI-03/025-S92G-511 | BUS M18M1-GPXI-12/100-S92G-511 | |
|
190,13 EUR
Cena katalogowa
|
190,13 EUR
Cena katalogowa
|
190,13 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Kształt obudowy | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm |
|---|---|---|---|
| Interfejs | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Wyjście przełączające | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) przeciwtakt | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) przeciwtakt | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) przeciwtakt |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe |
| Materiał obudowy |
Mosiądz, niklowane PBT |
Mosiądz, niklowane PBT |
Mosiądz, niklowane PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło | Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło | Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło |
| Zasięg | 65...600 mm | 30...350 mm | 120...1300 mm |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Powtarzalność | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Częstotliwość przełączania | - | 25 Hz | 10 Hz |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD