Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czytniki kodów BVS E Identification
Rozdzielczość obrazu
0.3 MP (640 x 480 pikseli)
Typ czujnika - wizyjny
Czujnik obrazu CMOS czarno-biały
Zasięg
230...1000 mm
Pole widzenia
55 x 42 mm ... 240 x 180 mm
Ogniskowa
16.0 mm
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BVS ID-3-107-E | BVS ID-M1280BF1-L3-000 | |
|
-
Cena katalogowa
|
1.189,65 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Rozdzielczość obrazu | 0.3 MP (640 x 480 pikseli) | 1.2 MP(1280 x 960 pikseli) |
|---|---|---|
| Typ czujnika - wizyjny | Czujnik obrazu CMOS czarno-biały | - |
| Zasięg | 230...1000 mm | - |
| Pole widzenia | 55 x 42 mm ... 240 x 180 mm | 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm |
| Ogniskowa | 16.0 mm | 9.6 mm |
| Rodzaj światła | Podczerwień | - |
| Materiał obudowy |
Aluminium, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane ABS |
- |
| Wymiary | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Wyjście przełączające | 3x PNP styk zwierny (NO) | - |
| Interfejs | Ethernet 10/100 Base T | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Przyłącze 1 | M12x1-Męski, 8-stykowe, A-kodowany | - |
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, 4-stykowe, D-kodowany | - |
| Napięcie robocze Ub | 22...26 VDC | - |
| Temperatura otoczenia | -10...55 °C | - |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Stopień ochrony | IP54 | IP67 |
| Zastosowanie | - |
Code analysis Code reading Scan-Trigger |
| Kod kreskowy | - |
2/5 Industrial 2/5 Interleaved Codabar Code 128 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar GS1-128 PharmaCode UPC-A UPC-E MSI |
| Kod 2D | - |
Kod Aztec Data Matrix ECC 200 DotCode GS1 Aztec kod GS1 Data Matrix GS1 DotCode GS1 QR kod Micro QR kod PDF 417 QR kod |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| Zasięg min. | - | 50 mm |
| Źródło światła oświetlenia | - |
LED white LED red |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD