Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BVS001K

BVS UR-3-107-E

Czujnik wizyjny BVS E Universal

Zastosowanie
wykrywanie 360°
Odczyt kodów kreskowych, kodów 2D oraz OCR
Rozdzielczość obrazu
0.3 MP (640 x 480 pikseli)
Ogniskowa
16.0 mm
Zasięg
230...1000 mm
Pole widzenia
55 x 42 mm ... 240 x 180 mm
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zastosowanie
wykrywanie 360°
Odczyt kodów kreskowych, kodów 2D oraz OCR
Rozdzielczość obrazu
0.3 MP (640 x 480 pikseli)
Ogniskowa
16.0 mm
Zasięg
230...1000 mm
Pole widzenia
55 x 42 mm ... 240 x 180 mm
Interfejs
RS232 (9.6...115.2 kbit/s)
Wymiary
51.5 x 70 x 40 mm
Stopień ochrony
IP54
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01