Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BVS004K

BVS 3D-RV0-0012VG-211100-001

Inteligentna kamera 3D z linią bazową 160 mm

Zastosowanie
Bin Picking
Detekcja obiektów
Gripping point calculation
Rozdzielczość obrazu
1.2 MP(1280 x 960 pikseli)
Ogniskowa
4 mm
Interfejs
LAN (gigabitowy Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Wymiary
230 x 75 x 84 mm
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zastosowanie
Bin Picking
Detekcja obiektów
Gripping point calculation
Rozdzielczość obrazu
1.2 MP(1280 x 960 pikseli)
Ogniskowa
4 mm
Interfejs
LAN (gigabitowy Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Wymiary
230 x 75 x 84 mm
Stopień ochrony
IP54
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Wideo
3D Vision Camera - Most Integrated and Cost-Effective Depalettizing Solution
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?