Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: BI_DA+
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DB-
PIN 5: BI_DD+
PIN 6: BI_DD-
PIN 7: BI_DC-
PIN 8: BI_DC+
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DB-
PIN 5: BI_DD+
PIN 6: BI_DD-
PIN 7: BI_DC-
PIN 8: BI_DC+
PIN 1: +24 V Out
PIN 2: Boost/Out
PIN 3: GND
PIN 4: Light/Out
PIN 5: Not connected
PIN 2: Boost/Out
PIN 3: GND
PIN 4: Light/Out
PIN 5: Not connected
PIN 1: V++
PIN 2: n.c.
PIN 3: 0V US
PIN 4: n.c.
PIN 5: FE
PIN 2: n.c.
PIN 3: 0V US
PIN 4: n.c.
PIN 5: FE
PIN 1: Tx+
PIN 2: Rx+
PIN 3: Tx-
PIN 4: Rx-
PIN 2: Rx+
PIN 3: Tx-
PIN 4: Rx-
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki stacjonarne Ident
Zastosowanie
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Code reading
Scan-Trigger
Kod kreskowy
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
Kod 2D
Kod Aztec
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec kod
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR kod
Micro QR kod
PDF 417
QR kod
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec kod
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR kod
Micro QR kod
PDF 417
QR kod
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Rozdzielczość obrazu
1.2 MP(1280 x 960 pikseli)
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD