Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Niedostępne w sklepie internetowym

BVS0199

BVS 3D-RV1-0124AG-1111ZZ-001

Kamera stereo 3D z linią bazową 210 mm

Zastosowanie
for 3D data acquisition
Bin Picking
Detekcja obiektów
Gripping point calculation
Rozdzielczość obrazu
12 MP (4112 x 3008 pikseli)
Typ czujnika - wizyjny
CMOS 1,1" monochromatyczny, globalna migawka
Ogniskowa
16 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Lakierowane
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zastosowanie
for 3D data acquisition
Bin Picking
Detekcja obiektów
Gripping point calculation
Rozdzielczość obrazu
12 MP (4112 x 3008 pikseli)
Typ czujnika - wizyjny
CMOS 1,1" monochromatyczny, globalna migawka
Ogniskowa
16 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Lakierowane
Wymiary
262 x 82 x 204 mm
Interfejs
LAN (gigabitowy Ethernet);GigE Vision 2.0
Przyłącze 1
M12x1-Męski, 8-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Żeński, 8-stykowe, X-kodowany
Napięcie robocze Ub
22...26 VDC
Temperatura otoczenia
0...45 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Stopień ochrony
IP54
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Wideo
Introducing the hi-res stereo camera for demanding 3D applications
What is needed to get started with the 3D stereo camera?
How to set up the software to get started with the 3D stereo camera?
How to integrate the 3D stereo camera to 3rd party image processing libraries?
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?