Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

FHW007F

LM5JCM

Ze stałą ogniskową

Temperatura otoczenia
-10...50 °C
Filtr
no
Ogniskowa
5 mm
Back focal length
17.526 mm
Przesłona
2.8...16
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
-10...50 °C
Filtr
no
Ogniskowa
5 mm
Back focal length
17.526 mm
Przesłona
2.8...16
Distortion
0.50 %
Minimalna odległość obiektywu (MOD)
100 mm
Kąt widzenia poziomo
82.4 °
Kąt widzenia pionowy
66.9 °
Maks. Rozmiar czujnika
2/3"
Rozdzielczość obrazu
2 MP
Szczegóły instalacji
Śruby
Mocowanie obiektywu
C-Mount
Wymiary
Ø 42 x 38.2 mm
Materiał
Aluminium anodyzowane, czarne
Masa
84 g
Tekst dodatkowy
Kąt widzenia określono przy maksymalnym dopuszczalnym rozmiarze sensora (4:3).
Manufacturer
Kowa
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03