Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

FHW00Y6

KS-HR12S-OPEN-AC1 10.0

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
HIROSE-Female, angled AC1, 12-pin
Przewód
PVC Ekranowany czarny, 10 m
Liczba żył
12
Przekrój przewodu
24 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-30...105 °C
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
HIROSE-Female, angled AC1, 12-pin
Przewód
PVC Ekranowany czarny, 10 m
Liczba żył
12
Przekrój przewodu
24 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-30...105 °C
Napięcie robocze Ub
300 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
2.0 A
Stopień ochrony
IP50
Osłona przewodu, kolor
czarny
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07