Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

FHW027P

BM3618C

Obiektywy S-Mount

Filtr
yes, IR-Cut Filter
Ogniskowa
3.6 mm
Back focal length
6.1 mm
Przesłona
1.8
Minimalna odległość obiektywu (MOD)
200 mm
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
yes, IR-Cut Filter
Ogniskowa
3.6 mm
Back focal length
6.1 mm
Przesłona
1.8
Minimalna odległość obiektywu (MOD)
200 mm
Kąt widzenia poziomo
77.0 °
Kąt widzenia pionowy
54.0 °
Maks. Rozmiar czujnika
1/3"
Rozdzielczość obrazu
2 MP
Mocowanie obiektywu
S-Mount
Wymiary
Ø 14 x 18 mm
Masa
5.5 g
Tekst dodatkowy
Kąt widzenia określono przy maksymalnym dopuszczalnym rozmiarze sensora (4:3).
Manufacturer
Lensation
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03