Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

FHW0293

M118FM12

Obiektywy C-Mount

Temperatura otoczenia
-10...60 °C
Filtr
no
Ogniskowa
12 mm
Back focal length
17.526 mm
Przesłona
1.4...16
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
-10...60 °C
Filtr
no
Ogniskowa
12 mm
Back focal length
17.526 mm
Przesłona
1.4...16
Distortion
-1.20 %
Minimalna odległość obiektywu (MOD)
100 mm
Kąt widzenia poziomo
34.2 °
Kąt widzenia pionowy
25.8 °
Maks. Rozmiar czujnika
1/1.8"
Rozdzielczość obrazu
3 MP
Szczegóły instalacji
Śruby
Mocowanie obiektywu
C-Mount
Wymiary
Ø 29 x 38.6 mm
Masa
57 g
Tekst dodatkowy
Kąt widzenia określono przy maksymalnym dopuszczalnym rozmiarze sensora (4:3).
Manufacturer
Tamron
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03