Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

FHW02AH

B5M3618C

Obiektywy S-Mount

Filtr
yes, IR-Cut Filter
Ogniskowa
3.6 mm
Back focal length
5.6 mm
Przesłona
1.8
Kąt widzenia poziomo
96.4 °
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Filtr
yes, IR-Cut Filter
Ogniskowa
3.6 mm
Back focal length
5.6 mm
Przesłona
1.8
Kąt widzenia poziomo
96.4 °
Kąt widzenia pionowy
69.8 °
Maks. Rozmiar czujnika
1/2.5"
Rozdzielczość obrazu
5 MP
Mocowanie obiektywu
S-Mount
Wymiary
Ø 14 x 18.1 mm
Masa
6 g
Tekst dodatkowy
Kąt widzenia określono przy maksymalnym dopuszczalnym rozmiarze sensora (4:3).
Manufacturer
Lensation
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?