Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

FHW02AK

B5M12056C

Obiektywy S-Mount

Filtr
yes, IR-Cut Filter
Ogniskowa
12 mm
Back focal length
6.7 mm
Przesłona
5.6
Distortion
-1.75 %
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
yes, IR-Cut Filter
Ogniskowa
12 mm
Back focal length
6.7 mm
Przesłona
5.6
Distortion
-1.75 %
Minimalna odległość obiektywu (MOD)
100 mm
Kąt widzenia poziomo
34.4 °
Kąt widzenia pionowy
23.2 °
Maks. Rozmiar czujnika
1/1.8"
Rozdzielczość obrazu
5 MP
Mocowanie obiektywu
S-Mount
Wymiary
Ø 14 x 11.4 mm
Masa
8.1 g
Tekst dodatkowy
Kąt widzenia określono przy maksymalnym dopuszczalnym rozmiarze sensora (4:3).
Manufacturer
Lensation
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03