Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

FHW02CY

MV-O1628-LL-HR12

Liquid Lens - płynna soczewka

Ogniskowa
16 mm
Przesłona
2.8
Minimalna odległość obiektywu (MOD)
110 mm
Maks. Rozmiar czujnika
2/3"
Rozdzielczość obrazu
5 MP
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Ogniskowa
16 mm
Przesłona
2.8
Minimalna odległość obiektywu (MOD)
110 mm
Maks. Rozmiar czujnika
2/3"
Rozdzielczość obrazu
5 MP
Mocowanie obiektywu
C-Mount
Wymiary
Ø 36 x 38 mm
Masa
120 g
Tekst dodatkowy
Compatible with BVS CA-GX0 standard and BVS CA-SF2 standard
Manufacturer
Corning
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03