Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Twoja cena nie może być wyświetlona
Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być w tej chwili pobrane z serwera. Jednak nadal można składać zamówienia. O ile Twoje warunki są możliwe do odtworzenia, zostanie utworzona faktura z Twoją ceną i wysłana do Ciebie e-mailem.

BAI BET - Balluff Engineering Tool -

BAI BET - Balluff Engineering Tool -

Balluff Engineering Tool

Opis
The Balluff engineering tool for commissioning, configuration, management, testing and documentation of IO Link topologies. Available free of charge.
Zastosowanie
For all IO Link devices according to the IO Link standard. For all IO-Link network modules that are compatible with the JSON-for-IO-Link standard. For Balluff IO-Link USB module.
System operacyjny
Windows 11 (32/64 bit)
Windows 10 (32/64 bit)
Wymagane miejsce na dysku twardym
> 5 GB (w zależności od ilości danych)
Pamięć
>1 GB
You can find the free software in the download area
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Propozycja wartości:

Balluff Engineering Tool to rozwiązanie do tworzenia, konfigurowania i obsługi sieci IO-Link szybko, bezpiecznie i między producentami. Zastosowanie Balluff Engineering Tool skraca czas realizacji w procesie produkcji systemów i zapewnia wysoką jakość w całym cyklu życia produktu od pierwszej chwili.

Przypadki użycia:

Planowanie i konfiguracja sieci IO-Link (również offline już w fazie rozwoju systemu); wyszukiwanie wszystkich urządzeń IO-Link w sieci za pomocą tylko jednego dostępu do sieci; centralna parametryzacja wszystkich urządzeń IO-Link w sieci; aktualizacja oprogramowania układowego i synchronizacja loginów urządzeń; zapisywanie utworzonych aplikacji i ich parametrów jako kopii zapasowej.

Wyzwanie

Producenci maszyn i systemów oraz ich użytkownicy coraz częściej stają przed wyzwaniem wydajnej konfiguracji i obsługi złożonych sieci IO-Link. Różni producenci, liczne czujniki i siłowniki, a także obowiązek dostarczenia pełnej dokumentacji sprawiają, że uruchomienie i konserwacja są czasochłonne i podatne na błędy. Rośnie presja kosztowa. Uciążliwe i długotrwałe procesy produkcyjne oraz nieplanowane przestoje systemów powodują wysokie koszty i często stawiają personel przed skomplikowanymi problemami, których rozwiązanie zajmuje dużo czasu.

Rozwiązanie

Balluff Engineering Tool umożliwia niezależną od producenta, scentralizowaną konfigurację i zarządzanie sieciami IO-Link. Dzięki automatycznemu wyszukiwaniu urządzeń, prostej parametryzacji i ustawianiu portów, funkcjom tworzenia kopii zapasowych i przywracania, a także zintegrowanym opcjom testowania i dokumentacji, Balluff Engineering Tool zmniejsza złożoność, oszczędza cenny czas podczas planowania i uruchamiania oraz minimalizuje ryzyko przestojów podczas pracy. Dzięki temu korzystanie z sieci IO-Link jest nie tylko bardziej wydajne, ale także bezpieczniejsze i bardziej przejrzyste.

Planowanie
Planowanie
  • Planowanie topologii offline

  • Kontynuacja konfiguracji urządzeń po zaplanowaniu sprzętu

  • Tworzenie niestandardowych opisów urządzeń

Konserwacja
Konserwacja
  • Diagnostyka połączeń, statusów modułów, statusów urządzeń i statusów portów/pinów

Zakupy
Zakupy
  • Zamawianie planowanych urządzeń od BET

Obsługa
Obsługa
  • Zapisywanie ustawień parametrów

  • Skanowanie sieci w poszukiwaniu urządzeń IO-Link

  • Konfiguracja urządzeń IO-Link przez USB master

  • Aktualizacja wersji oprogramowania sprzętowego

  • Synchronizacja loginów urządzeń

Zalety


Darmowe oprogramowanie z regularnymi aktualizacjami

Korzystanie ze sprzętu Balluff staje się jeszcze łatwiejsze. Ciągłe rozszerzanie wsparcia oprogramowania usprawnia procesy.


Niezależne od producenta dla wszystkich urządzeń IO-Link

Wszechstronny katalog urządzeń, który można w razie potrzeby rozszerzyć o dodatkowe urządzenia IODD.


Kompleksowy proces planowania i uruchamiania

Transfer w pełni skonfigurowanej w trybie offline sieci IO-Link do sterownika PLC skraca czas uruchomienia.


Skrócony czas konfiguracji podczas montażu

Ostateczna konfiguracja sieci IO-Link odbywa się za pośrednictwem jednego scentralizowanego punktu dostępu do całej sieci. Znacznie skraca to czas konfiguracji podczas uruchamiania.


Zapewnienie jakości poprzez procesy testowe

Automatyczne porównanie okablowania IO-Link z planem rozpoznaje błędy połączeń na wczesnym etapie.


Optymalne przygotowanie do serwisowania

Zapisanie całej konfiguracji IO-Link jako kopii zapasowej, aby można było jak najszybciej wznowić działanie w przypadku serwisowania.

Przykłady zastosowań i rozwiązania

Planowanie i konfigurowanie sieci IO-Link

Stwórz własną sieć IO-Link wygodnie przy biurku, a następnie przenieś ją do systemu.

Tworzenie niestandardowych plików opisu urządzeń

Importuj wcześniej utworzone pliki opisów urządzeń (GSD, ESI) bezpośrednio do sterownika PLC i oszczędzaj cenny czas podczas programowania.

Znajdź i skonfiguruj wszystkie urządzenia IO-Link w sieci

Uzyskaj szybki przegląd i dostęp do wszystkich modułów IO-Link i urządzeń obiektowych w sieci - wystarczy jedno połączenie sieciowe.

Synchronizacja loginów urządzeń

Przypisz indywidualne autoryzacje i hasła do wszystkich modułów sieciowych IO-Link za pomocą jednego kliknięcia.

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego dla urządzeń IO-Link

Dbaj o aktualność sieci IO-Link. Szybko i łatwo instaluj aktualizacje oprogramowania sprzętowego dostarczane przez Balluff dla wszystkich lub wybranych urządzeń IO-Link w sieci za pomocą jednego kliknięcia.

Kopie zapasowe dla dokumentacji i serwisu

Archiwizuj ustawione parametry w pliku, aby udokumentować status dostawy i szybko przywrócić konfigurację systemu w przypadku serwisowania. Tworzenie listy urządzeń jako części SBOM systemu.

Dokumentacja narzędzi inżynieryjnych Balluff

Dowiedz się więcej o wszechstronnych aplikacjach, które sprawiają, że Twoje procesy są inteligentniejsze i bardziej wydajne.
Do dokumentacji

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Opis
The Balluff engineering tool for commissioning, configuration, management, testing and documentation of IO Link topologies. Available free of charge.
Zastosowanie
For all IO Link devices according to the IO Link standard. For all IO-Link network modules that are compatible with the JSON-for-IO-Link standard. For Balluff IO-Link USB module.
System operacyjny
Windows 11 (32/64 bit)
Windows 10 (32/64 bit)
Wymagane miejsce na dysku twardym
> 5 GB (w zależności od ilości danych)
Pamięć
>1 GB
Język
Angielski
Niemiecki
French
Japanese
Chinese
Spanish
Italian
Polish
Czech
Portuguese