Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BDG – EXX58-PS/SS Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PS/SS Series – HTL/TTL/1Vss

Enkodery inkrementalne

Temperatura otoczenia
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
58 mm
Typ kołnierza
Kołnierz synchroniczny
Stopień ochrony
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Warianty produktów z konfiguracji klienta

BDG02T1

BDG EB658-SS06-AAAJ5-1024-0000-S8C1

BDG04UJ

BDG EB658-SS06-AAAJ5-2048-AB20-00C1

BDG04Z8

BDG EB658-SS06-QCAK1-5000-AB50-00H5

BDG02N7

BDG EB658-SS06-QCNK1-0500-AB20-00H5

BDG052N

BDG EB658-SS06-QCNK1-0600-AB50-00H5

BDG051A

BDG EB658-SS06-QCNK1-0900-AB20-00H5

BDG02WF

BDG EB658-SS06-QCNK1-1000-0000-SCH5

BDG02N3

BDG EB658-SS06-QCNK1-1000-AB20-00H5

BDG0569

BDG EB658-SS06-QCNK1-1000-ABA0-00H5

BDG04W6

BDG EB658-SS06-QCNKU-0500-0000-S8H3

BDG04W7

BDG EB658-SS06-QCNKU-0600-0000-S8H3

BDG04W8

BDG EB658-SS06-QCNKU-2500-0000-S8H3

BDG04Y4

BDG EB658-SS06-QCNM1-2500-AB20-00H5

BDG04U3

BDG EB658-SS06-QCNM1-A000-0000-S8H3

BDG0554

BDG EB658-SS06-QCNM1-A000-0000-SCH5

BDG04TW

BDG EB658-SS06-QFAK1-0128-ABA0-00H5

BDG0577

BDG EB658-SS06-QFNK1-0360-AB20-00H5

BDG0404

BDG EB658-SS06-QFNK1-1000-AB20-00H5

BDG04Z0

BDG EB658-SS06-QFNK1-5000-0000-S8H3

BDG03M0

BDG EB658-SS06-QFNK5-0100-0000-S8H3

BDG030R

BDG EB658-SS06-QFNK5-0360-0000-S8H3

BDG03EL

BDG EB658-SS06-QFNK5-1000-0000-S8H3

BDG03M2

BDG EB658-SS06-QFNK5-1000-0000-SCH5

BDG03EM

BDG EB658-SS06-QFNK5-1000-AB20-00H5

BDG03T0

BDG EB658-SS06-QFNK5-1024-AB20-00H5

BDG035J

BDG EB658-SS06-QFNK5-2500-0000-S8H3

BDG051U

BDG EB658-SS06-QFNK5-2500-0000-SCH5

BDG032M

BDG EB658-SS06-QFNK5-2500-AB20-00H5

BDG02AP

BDG EB658-SS06-QFNK5-5000-AB20-00H5

BDG02JA

BDG EB658-SS06-QFNP5-2000-AB20-00H5

BDG04WJ

BDG EB658-SS06-QFNP5-3600-AB50-00H5

BDG04U5

BDG EB658-SS06-QFNP5-A000-0000-SCH5

BDG0486

BDG EB658-SS06-QQAK5-1500-AAA0-00T1

BDG052L

BDG EB658-SS06-QQNK5-1024-AAA0-00T1

BDG03NP

BDG EB658-SS06-QQNK5-2500-AA20-00T1

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Temperatura otoczenia
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
58 mm
Typ kołnierza
Kołnierz synchroniczny
Stopień ochrony
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Średnica wału
6 mm
Materiał kołnierza
Aluminium
Interfejs
Impuls cyfrowy
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?