Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BDG – EXX58-PA/SA/SD Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PA/SA/SD Series – HTL/TTL/1Vss

Enkodery inkrementalne

Typ kołnierza
Clamping flange
Flange diameter
58 mm
Stopień ochrony
dd = SA/SD:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PA:
IP67
Temperatura otoczenia
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Materiał kołnierza
Aluminium
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Warianty produktów z konfiguracji klienta

BDG049N

BDG EB658-PA08-QCNK1-1024-AB50-00H5

BDG045K

BDG EB658-PA08-QCNKU-2500-ABA0-00H5

BDG04K7

BDG EB658-PA08-QQAK5-0360-0000-S4TA

BDG04KZ

BDG EB658-PA08-QQAK5-2500-AA20-00T1

BDG04PY

BDG EB658-PA08-QRAKU-0360-0000-S4TA

BDG0442

BDG EB658-PA10-QCAK1-0360-AB50-00H5

BDG044Y

BDG EB658-PA10-QCAKU-0010-0000-SCH5

BDG048U

BDG EB658-PA10-QCNK1-0500-0000-S8H3

BDG03AE

BDG EB658-PA10-QCNK1-1000-0000-S8H3

BDG02L4

BDG EB658-PA10-QCNK1-1024-0000-S8H3

BDG04ZP

BDG EB658-PA10-QCNK1-1800-0000-SCH5

BDG04A7

BDG EB658-PA10-QCNKU-0100-AB50-00H5

BDG03ZF

BDG EB658-PA10-QCNKU-1000-0000-S8H3

BDG045C

BDG EB658-PA10-QCNKU-1024-AB20-00H5

BDG03Z2

BDG EB658-PA10-QCNKU-2500-AB50-00H5

BDG045P

BDG EB658-PA10-QCNM1-2000-0000-S8H3

BDG041Y

BDG EB658-PA10-QFAP1-2500-0000-SCH5

BDG04NY

BDG EB658-PA10-QFNK1-2500-0000-S8H3

BDG04EZ

BDG EB658-PA10-QFNK1-2500-0000-SCH5

BDG04A2

BDG EB658-PA10-QFNK5-2048-0000-SCH5

BDG04C0

BDG EB658-PA10-QFNP5-2500-0000-SCH5

BDG046Z

BDG EB658-PA10-QQAK5-1000-0000-S4TA

BDG044K

BDG EB658-PA10-QQNK5-2048-0000-SCTB

BDG04EY

BDG EB658-PA10-QRNK1-0100-0000-S8T2

BDG048E

BDG EB658-PA10-QRNK1-1024-0000-S8T2

BDG0445

BDG EB658-PA10-RCNKU-1024-0000-S8H3

BDG04Y2

BDG EB658-SA06-QCAK1-0010-AB20-00H5

BDG04Z4

BDG EB658-SA06-QCNK1-1000-AB50-00H5

BDG04JK

BDG EB658-SA06-QCNK1-5000-0000-S8H3

BDG045L

BDG EB658-SA06-QCNKU-0360-0000-S8H3

BDG0506

BDG EB658-SA06-QCNKU-1024-AB20-00H5

BDG0427

BDG EB658-SA06-QFNK5-0060-AB20-00H5

BDG047Z

BDG EB658-SA06-QFNK5-3600-0000-SCH5

BDG04WY

BDG EB658-SA06-QQAK5-0360-AA20-00T1

BDG03ZL

BDG EB658-SA06-QQAK5-1000-AA20-00T1

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Typ kołnierza
Clamping flange
Flange diameter
58 mm
Stopień ochrony
dd = SA/SD:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PA:
IP67
Temperatura otoczenia
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Materiał kołnierza
Aluminium
Interfejs
Impuls cyfrowy
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
UKCA