Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Enkodery inkrementalne
Typ kołnierza
Clamping flange
Flange diameter
58 mm
Stopień ochrony
dd = SB:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PB:
IP67
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PB:
IP67
Temperatura otoczenia
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Materiał kołnierza
Aluminium
Konfigurator produktu
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Warianty produktów z konfiguracji klienta
BDG03C9
BDG EB658-PB10-QFNK5-2048-AB50-00H5
BDG051H
BDG EB658-SB06-QCAKU-1000-0000-S8H3
BDG03T1
BDG EB658-SB06-QRAK1-5000-AA50-00T1