Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Enkodery inkrementalne
Typ kołnierza
Clamping flange
Średnica wału
10 mm
Flange diameter
58 mm
Stopień ochrony
IP67
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours.
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours.
Temperatura otoczenia
g = A: -10…70 °C
g ≠ A: -20…80 °C
g ≠ A: -20…80 °C
Konfigurator produktu
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Warianty produktów z konfiguracji klienta
BDG04YP
BDG EBA58-PC10-QCNK1-1000-AE50-00H1
BDG03C0
BDG EBA58-PC10-QCNM1-5000-AE50-00H1
BDG04F6
BDG EBA58-PC10-QFAP5-A000-AE50-00H1
BDG04H2
BDG EBA58-PC10-QFNK1-1024-AE20-00H1
BDG04UE
BDG EBA58-PC10-QFNP5-7200-AEA0-00H1
BDG0521
BDG EBA58-PC10-QQNP5-A000-AEA0-00T1
BDG055R
BDG EBA58-PC10-QRAK1-1024-AE50-00T1
BDG04Y6
BDG EBA58-PC10-QRNM1-A000-AE50-00T1
BDG03WH
BDG EBB58-PC10-QCAM1-5000-AE20-00H1