Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Enkodery inkrementalne
Temperatura otoczenia
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
63 mm
Typ kołnierza
Clamping flange
Stopień ochrony
dd = SA:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PA:
IP67
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PA:
IP67
Konfigurator produktu
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Warianty produktów z konfiguracji klienta
BDG04Y3
BDG EB663-PA08-QCAM1-2000-AB20-00H5
BDG052U
BDG EB663-SA10-QCAK1-1024-0000-S8H3
BDG04N6
BDG EB663-SA10-QCNK1-1024-0000-S8H3
BDG04Y7
BDG EB663-SAP3-QQNK5-2500-0000-SCTB