Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Enkodery inkrementalne
Typ kołnierza
Square flange
Flange diameter
67.3 mm
Stopień ochrony
dd = SQ:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PQ:
IP67
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PQ:
IP67
Temperatura otoczenia
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Materiał kołnierza
Aluminium
Konfigurator produktu
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Warianty produktów z konfiguracji klienta
BDG0467
BDG EB667-PQ10-QFNK1-0360-0000-SCH5
BDG0469
BDG EB667-PQ10-QFNK5-1024-0000-SCH5
BDG042L
BDG EB667-PQ10-QRAK1-0500-0000-S4TA
BDG03C7
BDG EB667-SQ07-QRAK1-0025-0000-S4TA
BDG04EF
BDG EB667-SQ07-QRAK1-0050-0000-S4TA
BDG03WA
BDG EB667-SQ10-QRNK1-3600-AA50-00T1
BDG04CC
BDG EB767-PQP3-QCAK1-1024-0000-S8H3