Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Enkodery inkrementalne
Typ kołnierza
Clamping flange
Średnica wału
12 mm
Flange diameter
70 mm
Stopień ochrony
dd = SA:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PA:
IP67
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PA:
IP67
Temperatura otoczenia
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Konfigurator produktu
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Warianty produktów z konfiguracji klienta
BDG045R
BDG EB670-PA12-QQAK5-0020-AAA0-00T1
BDG045T
BDG EB670-PA12-QQNK5-0020-AAA0-00T1
BDG045U
BDG EB670-PA12-QRAK1-0020-AA20-00T1
BDG04HK
BDG EB670-PA12-QRAK1-0250-AA50-00T1
BDG045W
BDG EB670-PA12-QRAM1-1500-AA20-00T1
BDG04TA
BDG EB670-PA12-QRNK1-1024-0000-SCTB
BDG043A
BDG EB670-PA12-QRNK1-2400-0000-S5TD
BDG03W2
BDG EB870-SA12-QRNKU-0250-0000-S8T2