Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BDG – EXX80-HA Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX80-HA Series – HTL/TTL/1Vss

Enkodery inkrementalne

Typ kołnierza
Hollow shaft
Flange diameter
80 mm
Stopień ochrony
Housing: IP65
Shaft entrance: IP65
Temperatura otoczenia
g = A: -10…70 °C
g ≠ A: -20…80 °C
Materiał kołnierza
Aluminium
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Typ kołnierza
Hollow shaft
Flange diameter
80 mm
Stopień ochrony
Housing: IP65
Shaft entrance: IP65
Temperatura otoczenia
g = A: -10…70 °C
g ≠ A: -20…80 °C
Materiał kołnierza
Aluminium
Interfejs
Impuls cyfrowy
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
UKCA